background-waves

V14E550PL3T

RADIALER VARISTOR 14 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: UltraMOV
info
Die Baureihe der UltraMOV-Metalloxid-Varistoren eignet sich für Anwendungen, die hohe Stoßstromgrenzwerte und eine hohe Fähigkeit der Energieaufnahme erfordern. UltraMOV-Varistoren sind in erster Linie für die Verwendung in Netzspannungsanwendungen bestimmt, wie beispielsweise Überspannungsableiter (TVSS), unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Wechselstromabgriffe, Wechselstromzähler oder andere Produkte, die eine Spannungsbegrenzung von vorübergehendem Spitzenstrom aus Quellen wie Blitzeinschlag, dem Schalten induktiver Lasten oder Umschalten der Kondensatorbank erfordern.
  • Die Komponenten sind in radial bedrahteten Gehäusen der Größen 7, 10, 14 und 20 mm erhältlich, werden jedoch auch in anderen Bedrahtungsvarianten angeboten.
  • UltraMOVs sind mit der anerkannten Epoxidharz-Verkapselung gefertigt und sind für Umgebungstemperaturen bis 85 °C bemessen (kein Derating).
  • Die Typenbezeichnung dieser Baureihe ist mit einem LASER aufgebrannt. Die Komponenten sind in Großpackungen, als Ammo-Pack (Fächerfalten) oder auf Rolle lieferbar.
EigentumWert
VMAX AC (V)
550
VMAX DC (V)
745
Überspannungsenergie (WTM) (J)
180
ITM 1 x Ampere (A)
6000
ITM 2 x Ampere (A)
4500
VNDC (V)
910
VNDC MIN (V)
819
VNDC MAX (V)
1001
Vc (V)
1500
Polarität
Bidirektional
Durchmesser
14
IPK
50

V14E550PL3T – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V14E550PL3TRADIALER VARISTOR 14 MM ROHS/BLEIFREIRoHS8/12/2006Pb-Free8/12/2006Ja1/1/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.