background-waves

V20E275PL1T

RADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREI | Baureihe: UltraMOV
info
Die Baureihe der UltraMOV-Metalloxid-Varistoren eignet sich für Anwendungen, die hohe Stoßstromgrenzwerte und eine hohe Fähigkeit der Energieaufnahme erfordern. UltraMOV-Varistoren sind in erster Linie für die Verwendung in Netzspannungsanwendungen bestimmt, wie beispielsweise Überspannungsableiter (TVSS), unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), Wechselstromabgriffe, Wechselstromzähler oder andere Produkte, die eine Spannungsbegrenzung von vorübergehendem Spitzenstrom aus Quellen wie Blitzeinschlag, dem Schalten induktiver Lasten oder Umschalten der Kondensatorbank erfordern.
  • Die Komponenten sind in radial bedrahteten Gehäusen der Größen 7, 10, 14 und 20 mm erhältlich, werden jedoch auch in anderen Bedrahtungsvarianten angeboten.
  • UltraMOVs sind mit der anerkannten Epoxidharz-Verkapselung gefertigt und sind für Umgebungstemperaturen bis 85 °C bemessen (kein Derating).
  • Die Typenbezeichnung dieser Baureihe ist mit einem LASER aufgebrannt. Die Komponenten sind in Großpackungen, als Ammo-Pack (Fächerfalten) oder auf Rolle lieferbar.
EigentumWert
VMAX AC (V)
275
VMAX DC (V)
350
Überspannungsenergie (WTM) (J)
190
ITM 1 x Ampere (A)
10000
ITM 2 x Ampere (A)
6500
VNDC (V)
430
VNDC MIN (V)
387
VNDC MAX (V)
473
Vc (V)
710
Durchmesser
20
IPK
100

V20E275PL1T – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V20E275PL1TRADIALER VARISTOR 20 MM ROHS/BLEIFREIRoHS8/12/2006Pb-Free8/12/2006Ja1/1/2010

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.