background-waves

Spezialkomponenten

Littelfuse stellt zwei Arten von oberflächenmontierbaren Spezial-Varistoren zur Unterdrückung niederenergetischer Überspannungen und zum Schutz der Elektronik vor elektrostatischen Entladungen her. Unsere Metalloxid-Varistoren der MA-Baureihe sind radial bedrahtet und bieten dem Anwender die Wahl zwischen Standard- oder stärkeren Klemmspannungen. Unsere Überspannungsschutzgeräte der RA-Baureihe verfügen über Reihenanschlüsse und Sitzebenen, die eine sichere Montage auf Leiterplatten gewährleisten. Diese mechanische Stabilität macht die Spezial-Varistoren der MA-Serie zu einer guten Wahl für den Überspannungsschutz in industriellen und militärischen Anwendungen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
  • Erhältlich mit maximalen Wechselstromspannungen von 4 V AC bis 264 V AC
  • Erhältlich mit maximalen Gleichspannungswerten von 5,5 V DC bis 369 V DC
  • Erhältlich mit Nennüberspannungen (Wtm) von 40 mJ bis 23 J
  • Spitzenimpulsstrom-Belastbarkeit bis zu 1,2 kA
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Kein Derating, bis die Umgebungstemperaturen über die Obergrenze der Nennbetriebstemperaturen der Geräte steigen
  • Erhältlich mit axialer oder Reihenbedrahtung
  • Internationale Kleinst-Standardgehäuse
  • Kompatibel mit hochvolumigen Chip-Montageprozessen

Spezialteile

FiltersFilter

Spezialressourcen

Spezialkomponenten Produkte im Blickpunkt