background-waves

V33MT2S

Produktstatus| Aktivi

V33MT2S

| Baureihe: MA
info
Bei den transienten Überspannungsableitern der MA-Baureihe handelt es sich um axial bedrahtete Metalloxid-Varistoren (MOVs) für zahlreiche industrielle und gewerbliche Elektronikgeräte mit Leiterplatten.
  • Sie sollen Komponenten und Signal-/Datenleitungen vor niedrigenergetischen Überspannungen schützen, bei denen eine kleine, axial bedrahtete Bauform benötigt wird.
  • Die MA-Baureihe wird mit Standard- (Verbindungstyp S) oder stärkerer (Verbindungstyp B) Klemmspannung angeboten.
  • Teilenummern und Typenbezeichnungen finden Sie in der Produkt- und Spezifikationstabelle der MA-Baureihe.
EigentumWert
VMAX AC (V)
20
VMAX DC (V)
26
Überspannungsenergie (WTM) (J)
0.14
ITM 1 x Ampere (A)
40
VNDC (V)
33
VNDC MIN (V)
29.5
Vc (V)
73
Polarität
Bidirektional
Co-Typ (pF)
300
Durchmesser
3
VNDC MAX (V)
36.5

V33MT2S – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
V33MT2S

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.