background-waves

Vor thermischer Überlastung geschützt

Vor thermischer Überlastung geschützte Varistoren integrieren Metalloxid-Varistoren mit thermisch aktivierten Elementen, um einen Überspannungsschutz zu bieten. Indem sie sich als Reaktion auf die Erwärmung durch Überspannungen öffnen, verhindern die Überspannungsschutzgeräte (SPD) auch Lichtbögen und Brände. Typische Anwendungen für die thermischen Abschaltvorrichtungen sind Steckdosenleisten, Wechselrichter und unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Littelfuse stellt mehrere Versionen dieser innovativen SPDs her, darunter eine mit einem Halbleiter Sicherung. Finden Sie eine Lösung, indem Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutzprodukte konsultieren.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Betriebsspannungen, von 75 V AC bis 750 V AC
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Stoßstrombelastbarkeiten von 6 kA 8/20 μs bis 75 kA 8/20 μs
  • UL-zugelassen
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform, zertifiziert
  • Konfiguriert als quadratische, röhrenförmige und radial bedrahtete SPD zur Oberflächenmontage
  • Optionale Leitungen können mit Indikatoren verbunden werden, die anzeigen, dass Varistoren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben und ersetzt werden müssen
  • Erleichtert die Einhaltung der Norm UL 1449 bei der Verwendung von SPDs
  • Die Integration eines Überspannungsableiters mit thermischer Abschaltung erzeugt eine geringere Induktivität auf einer Leiterplatte als die Verwendung separater Komponenten
  • Wellenlötbar

Vor thermischer Überlastung geschützte Teile

FiltersFilter

Vor thermischer Überlastung geschützt Anwendungen

An EV car body, chasis, and tires pulled apart in a vertical stack above a red lightning bolt
DC/DC-Wandlung

Elektrofahrzeuge sind auf DC-DC-Wandler angewiesen, um den Strom von Batterien zu erhöhen oder zu verringern. Dieses Blockdiagramm zeigt die Leistungsumwandlungslösungen von Littelfuse

Vor thermischer Überlastung geschützter Ressourcen

Vor thermischer Überlastung geschützt Produkte im Blickpunkt