LFCP




Die abgesicherten Coordination Panels der Littelfuse LFCP-Baureihe sind kompakte, absicherbare und leicht konfigurierbare, vorkonfigurierte Panels für Stromkreise, die eine selektive Koordination erfordern. Dieses Coordination Panel ist ausgelegt bis zu 600 V AC und spart Zeit und Geld – zudem erhöht es die Sicherheit –, indem es die Ausfallzeiten des Systems minimiert. Die fortschrittliche LFCP-Baureihe ist mit 200 kA SCCR-Nennwert unter Verwendung von Sicherungen der Klassen CC und J erhältlich und kann in Abzweig- und Einspeise-/Serviceeingangs-Stromkreisen eingesetzt werden.
- Erfüllt die Anforderungen des NEC-Codes für selektive Koordination
- Nur Hauptanschluss oder als Option mit abgesicherter Haupttrennung erhältlich
- Klasse-CC-Sicherungshalter haben eingebaute Unterbrechungsanzeige
- 35 A bis 200 A Sicherungen der Klasse J sind mit Unterbrechungsanzeige erhältlich
- Verwendet Standard-Trennschalter und Sicherungen der Klassen CC und J
- Durchführungs-Kabelschuhe verfügbar
- Neutraloptionen sind für den Serviceeingang konfigurierbar
- Erdungsoptionen können feldisoliert werden
- Kupferbus Standard
- Oberflächenmontage
- Erhältlich im Standardgehäuse mit 20" Breite für einfache Installation
- Tür-in-Tür-Konstruktion Standard
- NEMA 1 Innenraumgehäuse
- Klasse-CC-Sicherungshalter haben eingebaute Unterbrechungsanzeige
- Erdungsoptionen können feldisoliert werden
- Kupferbus Standard
- Oberflächenmontage
- NEMA 1 Innenraumgehäuse
- Tür-in-Tür-Konstruktion Standard
- 200 % neutrale Bewertung (optional)
- Ersatzaufbewahrung für Sicherungen (fasst 10 Ersatz-CC-Sicherungen) optional
- SPD-Überspannungsschutz
- Erfüllt die Anforderungen des NEC-Codes für selektive Koordination
- Erhältlich mit 200 kA SCCR-Nennwert unter Verwendung von Standard-Sicherungen der Klassen CC und J
- Klasse-CC-Sicherungshalter haben eingebaute Unterbrechungsanzeige
- 35 A bis 200 A Sicherungen der Klasse J sind mit Unterbrechungsanzeige erhältlich
- Nur mit Hauptanschluss oder als Option mit abgesicherter Haupttrennung erhältlich
- Erhältlich mit Durchführungs-Kabelschuhen
- Neutraloptionen sind für den Serviceeingang konfigurierbar
- Erhältlich im Standardgehäuse mit 20" Breite für einfache Installation
LFCP Anwendungen
- Aufzüge
- Krankenhäuser und medizinische Zentren
- Hotels
- Unterhaltungsindustrie, Vergnügungsparks und Stadien
- Mehrfamilienhäuser
LFCP-Ressourcen
Broschüre "Vorgefertigte Paneele"
Bestellen Sie Standard- oder kundenspezifische Schalttafeln mit Sicherungen, Schmelzschaltern, Relais und Shunts, die alle Anforderungen erfüllen für