background-waves

Baureihe: HV-PDU

Hochspannungs-Stromverteilungsmodul
Produktstatus| Aktivi
info

Unsere anpassbare HV PDU kann für Systeme mit bis zu 1000 V ausgelegt werden und bietet Lösungen für OEMs, die die neueste EV-Batterietechnologie installieren. Durch die Kombination unserer Hochspannungs-DC-Schütze und Hochspannungs-Sicherungen in einem IP67/6K9K-zertifizierten Gehäuse und das Hinzufügen einer Hochleistungs-Leiterplatte (PCB) mit integrierter Hybrid-Sammelschiene, einem Temperatursensor und einem Stromsensor verteilt die HV-PDU den Strom sicher, zuverlässig und effizient.

  • Kann für Systeme bis zu 1000 V ausgelegt werden
  • Konfigurierbar mit Littelfuse Hochspannungs-DC-Schützen für sicheres Hochspannungsschalten
  • Hochleistungs-Leiterplatte mit Hybrid-Sammelschiene integriert
  • Eingebauter Gleichstromsensor
  • Integrierter Temperatursensor
  • IP67/6K9K-Einstufung gewährleistet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Hochspannungs-Sicherungen bieten Stromkreisschutz für systemweite Sicherheit
  • Kann für Systeme bis zu 1000 V ausgelegt werden
  • Konfigurierbar mit Littelfuse Hochspannungs-DC-Schützen für sicheres Hochspannungsschalten
  • Hochleistungs-Leiterplatte mit Hybrid-Sammelschiene integriert
  • Eingebauter Gleichstromsensor
  • Integrierter Temperatursensor

HV-PDU Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • eMobility-Lösungen
  • Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV)
  • Batterie-Elektrofahrzeuge (BEV)
  • Off-Highway-Elektrofahrzeuge
  • Elektro-Gabelstapler Elektro-Traktoren

Baureihe: HV PDU-Ressourcen

HV-PDU – Produktvideo

Ganz gleich, ob Sie ein Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV) für die Straße entwerfen oder ein Off-Highway-Elektrofahrzeug wie einen elektrischen Traktor oder einen elektrischen Gabelstapler herstellen – unsere HV PDUs sind flexibel und bereit für die Herausforderungen beim Antrieb von Fahrzeugen der nächsten Generation. Unsere Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine HV PDU-Konfiguration anzupassen und zu entwickeln, die den Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung entspricht.