background-waves

880094

Produktstatus| Aktivi

880094

Power Dist Mod ohne BAT Main | Baureihe: LX
info

Mit dem wasserdichten Stromverteilungsmodul für ATO®- und MIDI®-Sicherungen (880094) der LX-Serie (60 V 200 A) bringen Sie Ordnung in Batteriekästen und können zugleich die Gesamtsystemkosten senken. Der 10-fache Sicherungskasten schützt sowohl Schwachstrom- als auch Hochstromkreise und bietet zugleich einen Sammelpunkt für negative Rückströme.

Der wassedichte Sicherungshalter mit integrierter AssureLatch™-Technologie ist nach IP59K-Standard versiegelt und widersteht Spritzwasser auf der Straße sowie Hochdruck- und Hochtemperaturwaschvorgängen. Der robuste Sicherungskasten ist zudem zündgeschützt nach SAE J1171 und ISO 8846, so dass er in einem Batteriekasten oder in Fahrzeugen mit Gefahrgut montiert werden kann.

Das reine Sicherungsstromverteilermodul der LX-Serie bietet die Vorteile einer versiegelten Abdeckung, lässt jedoch Wasser austreten, wenn die Abdeckung versehentlich nicht gesichert ist. Außerdem hält es die permanenten Kabelverbindungen und Sicherungsanschlüsse sauber und schützt sie in rauen Umgebungen.

EigentumWert
Sicherungstyp
MIDI | ATO
Eingangsklemmen
M8-Bolzen
Ausgangsklemmen
M8 Bolzen
Nennstrom (kontinuierlich pro Stromkreis) in Ampere (A)
MIDI: 170 A - ATO: 20 A
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
200
Abmessungen
1,85 in (H) x 5,085 x (B) x 6,5 Zoll (165 mm)
Maximaltemperatur (°C)
125
Minimaltemperatur (°C)
-50
Zulassung für Schock
50 g
Zulassung für Vibration
8 g
Montagemethode
Schraubsicherung
Zulassung für Feuchtigkeit
0-95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • 200 A maximaler Dauerstrom mit 2/0 Speisekabel​​​​​​​
  • Bietet eine strombegrenzte Stromverteilung, um übermäßigen Stromverbrauch zu vermeiden
  • Ein abgesicherter Eingang speist das Stromverteilungsmodul und andere Sicherungen​​​​​​​

880094 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
880094Power Dist Mod ohne BAT Main

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.