background-waves

Baureihe: MDB

58 V 200 A wasserdichter MIDI® Sicherungsstromverteilerkasten
Produktstatus| Aktivi
info

Der 58 V 200 A wasserdichte MIDI® Sicherungsstromverteilerkasten der MDB-Serie ist ein intern verschalteter Sicherungshalter, der für die hohen Strombelastungen und rauen Bedingungen entwickelt wurde, die typischerweise in Anwendungen wie Baufahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten auftreten.​​​​​​​ Der robuste Sicherungskasten fungiert als Stromverteilungsmodul und ist in Konfigurationen für zwei oder drei MIDI®- oder BF1-Sicherungen (separat erhältlich) verfügbar, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.​​​​​​​

Der versiegelte, wasserdichte Sicherungskasten entspricht den Schutzklassen IPX7 und IPX9K und ist damit ideal für Anwendungen in der Nähe der Batterie oder für die Montage an exponierten Stellen.​​​​​​​ Um die versiegelte Abdeckung sicher an ihrem Platz zu halten, sind die Sicherungshalter der MDB-Serie mit gelben AssureLatch™-Verriegelungen ausgestattet, die eine sichere Abdichtung gewährleisten.

  • Internes Bussystem für die Hochstromverteilung​​​​​​​
  • Nimmt je nach Konfiguration zwei oder drei MIDI®-Sicherungen (separat erhältlich) auf​​​​​​​
  • Die versiegelte Box entspricht den Schutzklassen IPX7 und IPX9K, um ein wasserdichtes Gehäuse zu gewährleisten, das an exponierten Stellen oder in der Nähe der Batterie montiert werden kann​​​​​​​
  • Die gelben, positiven Siegel der AssureLatch™-Technologie halten die Abdeckung sicher an Ort und Stelle und ermöglichen eine schnelle Wartung
  • Die Abdeckung verfügt über einen integrierten Platz für eine Ersatzsicherung, die einen einfachen Austausch ermöglicht
  • Auf der Außenseite der Abdeckung befindet sich eine Stelle für ein Sicherungsetikett zur Kennzeichnung der geschützten Stromkreise​​​​​​​
  • Das mitgelieferte Halteband verbindet den Deckel mit der Basis, das einen Verlust während der Wartung vermeidet
  • Optionale Kabeldichtungen sind für verschiedene Kabelgrößen erhältlich​​​​​​​
  • M5-Gewindebolzen für die Installation der Sicherungen sind im Lieferumfang enthalten​​​​​​​

MDB-Teile

FiltersFilter

MDB Anwendungen

A yellow city bus drives along a street
Kommunale Busse

Kommunalbusse sind nach wie vor die Arbeitspferde des öffentlichen Verkehrs. Elektronik Geräte von Littelfuse sorgen für Pendler-, Shuttle- und Transitbusse

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
Bergbau-Lkw

Tage- und Untertagebergwerke können nur dann produzieren, wenn Bagger, Planierraupen, Kratzer und Muldenkipper konsistent und effizient arbeiten.

A semi-truck with a black tractor and white trailer
Sattelzugmaschinen

Wenn Sattelzugmaschinen und Tanklastwagen funktionieren, funktioniert auch die Wirtschaft. Littelfuse hält die buchstäblichen Räder des Handels am Laufen, indem es Überstrom

Three yellow school buses in a row
Schulbusse

Littelfuse produziert elektronische Komponenten, die den effizienten Betrieb von elektrischen Schulbussen und Bussen mit Verbrennungsmotoren unterstützen

Abschnitt „Highlights“

  • Baufahrzeuge
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Hohe Stromlasten

Baureihe: MDB – Ressourcen

Produktvideo der MDB-Baureihe

Der wasserdichte Stromverteilungskasten der MDB-Serie 58 V 200 A für MIDI-Sicherungen ist ein intern verschalteter Sicherungshalter, der für die hohen Strombelastungen und rauen Bedingungen entwickelt wurde, die typischerweise in Anwendungen wie Baufahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten auftreten. Der robuste Sicherungskasten fungiert als Stromverteilungsmodul und ist in Konfigurationen für zwei oder drei MIDI- oder BF1-Sicherungen (separat erhältlich) erhältlich, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.

MDB Dazugehörige Produkte

Alternativen