background-waves

PDM61001ZXM

HWA20 ATO versiegelter Sicherungshalter | Baureihe: HWA20
info

Dank der elektronisch isolierten Eingangs- und Ausgangsanschlüsse ermöglicht der HWA20 32 V fest verdrahtete, wasserdichte ATO® Sicherungshalter (PDM61001ZXM) einen maßgeschneiderten Stromkreisschutz mit bis zu 10 ATO®-Kfz-Flachsicherungen (separat erhältlich).​​​​​​​ Der Mehrfach-Sicherungshalter bewältigt 40 A Dauerstrom pro Stromkreis und 210 maximalen Dauerstrom insgesamt.​​​​​​​

Dieser kompakte, wasserdichte Sicherungshalter mit IP67-Einstufung ist staubdicht und gegen vorübergehendes Eintauchen in Wasser geschützt, so dass er fast überall am Fahrzeug installiert werden kann.​​​​​​​

Und wenn Sie die Stromkreisschutzkapazität eines Fahrzeugs einmal erweitern müssen, kann der modulare Sicherungsblock der HWA20 Serie mit zusätzlichen Einheiten oder kompatiblen Stromverteilungsmodulen und Sicherungshaltern verbunden werden, einschließlich der Modelle FLEC, HWB60, HWB18, MEGA® Flex und MIDI® Flex.

EigentumWert
Sicherungstyp
ATO
Nennstrom (kontinuierlich pro Stromkreis) in Ampere (A)
40A
Nennstrom (kontinuierlich) in Ampere
210
Eindringschutz
IP67
Anzahl der Hohlräume
20
Abmessungen
1,9385 in (H) x 1,5525 x (B) x 6,37 Zoll (161 mm)
Maximaltemperatur (°C)
85
Minimaltemperatur (°C)
-40
Montagemethode
Schraubsicherung
Gehäuse
UL94-V0

PDM61001ZXM – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
PDM61001ZXMHWA20 ATO versiegelter SicherungshalterRoHS2/22/2018Pb-Free2/22/2018Pdf IconCoC_RoHS10_PDM61001ZXMPdf IconREACH_SVHC Declaration_PDM61001ZXMEnthält nichtJa2/22/2018

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.