background-waves

868-066

METALLHALTERUNG | Baureihe: HWB18
info

Die Metallhalterung (868-066) ist ein Zubehörteil für die HWB18 Wasserdichten Gleichstromverteilerkasten für MINI® Sicherungen, Leistungsschalter und Relais.​​​​​​​ Mit der 30°-Halterung können Sie den HWB18 Stromverteilerkasten in einem Winkel montieren.​​​​​​​

  • Mit der 30°-Halterung können Sie den festverdrahteten Stromverteilerkasten HWB18 in einem Winkel montieren.
  • Verzinktes Stahlblech​​​​​​​

868-066 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
868-066METALLHALTERUNGPdf IconREACH_SVHC Declaration_868-066Enthält nicht

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.