background-waves

Baureihe: MCASE 4-polige

32 V 160A Max Sicherungshalter
Produktstatus| Aktivi
info

Der MCASE 32V 160A Max 4-fach Sicherungshalter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung, die für bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz ausgelegt ist. Mit einem gebusseten Stromeingang und einzeln verdrahteten Sicherungsausgängen ermöglicht dieser Halter einen effizienten Schutz der Schaltkreise in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Sicherungshalter unterstützt die seitliche Montage mit einer Zubehörhalterung.

Mit einem glasfaserverstärkten Nylongehäuse und -deckel der Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 sowie einer Silikondichtung bietet sie zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Mit den Schutzklassen IP67 und IP6K9K bietet sie Schutz vor Staub, vorübergehendem Eintauchen in Wasser und Hochdruck-Wasserspritzern. Der MCASE 4-polige Sicherungshalter ist mit Kabelgrößen von 1 bis 6 mm² kompatibel und eignet sich ideal für Auto- und Schifffahrtsanwendungen, die einen zuverlässigen, platzsparenden Sicherungschutz erfordern.

  • Unterstützt bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz und bietet eine hohe Schaltungsdichte bei minimalem Platzbedarf.
  • Bus-Stromeingang mit einzeln verdrahteten Sicherung-Ausgängen vereinfacht die Verdrahtung und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Unterstützt bis zu 160 A maximalen Gesamtstrom (125 A kontinuierlich), mit einem Maximum von 40 A pro Stromkreis
  • Das versiegelte Design entspricht der Schutzart IP67 / IP6K9K und bietet Schutz vor Staub, Wasser und Hochdruckwasserstrahlen für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Gehäuse und Abdeckung aus glasfaserverstärktem Nylon der Klasse UL 94 V-0 für Flammbeständigkeit und mechanische Haltbarkeit
  • Geeignet für Kabelquerschnitte von 1 bis 6 mm² und ermöglicht so Flexibilität beim Systemdesign
  • Konzipiert für die Seitenwandmontage mit einer Zubehörhalterung, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden
  • Verwendet eine M6 x 1 mm Bolzeneingangsklemme für einen soliden Stromanschluss

MCASE 4-fach Teile

FiltersFilter

MCASE 4-polige Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schwerlast- und mittelschwere Lkws
  • Materialbearbeitungsgeräte
  • Elektrische Powersports-Fahrzeuge
  • Kleine Bau- und Landwirtschaftsgeräte
  • Golfcarts und Fahrzeuge mit niedriger Geschwindigkeit
  • Elektrische Rasen- und Gartengeräte

Baureihe: MCASE 4-fach Ressourcen

MCase 4-fach-Sicherungshalter – Produktvideo

Der MCASE 32V 160A Max 4-fach Sicherungshalter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung, die für bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz ausgelegt ist. Mit einem gebusseten Stromeingang und einzeln verdrahteten Sicherungsausgängen ermöglicht dieser Halter einen effizienten Schutz der Schaltkreise in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Sicherungshalter unterstützt die seitliche Montage mit einer Zubehörhalterung.

MCASE 4-polige Dazugehörige Produkte

Zubehör