Kabelschuh-Baugruppen bieten eine sichere und bequeme Möglichkeit, Kabel zu spleißen, indem sie eine feste Abgangsstelle bereitstellen oder Primärstrom in untergeordnete Stromkreise aufteilen.
Typische Anwendungen umfassen Heizungen, Klimaanlagen und Kühlsysteme, Aufzuganlagen, Materialbearbeitungsgeräte, Bedienfelder, Motorsteuerungen, Kupplungen und alle Anwendungen, bei denen Strom auf mehr als eine Last verteilt werden muss.
Kastenklemmen sind für die Verwendung mit einem einzelnen oder mehreren, massiven oder Litzenleitern der Klasse B oder C ausgelegt. Für die UL-zertifizierte Verwendung von mehr als einem Leiter pro Steckeröffnung wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von Littelfuse. Hersteller von Kabelendverschlüssen können Crimphülsen für feindrähtige Leiter liefern, die es ermöglichen, diese Leiter mit Kastenklemmen zu verwenden.
Der Nennstrom der Kabelschuh-Baugruppen basiert auf der Leitungsstrombelastbarkeit von 75 °C-isolierten Leitern gemäß NEC* Tabelle 310.16. Wenn 60 °C-isolierte Leiter verwendet werden, darf die Last die Strombelastbarkeit von 60 °C-Leitern nicht übersteigen. Verwendung von Leitern mit mehr als 75 °C Nennleistung ist zulässig (z. B. 90 °C), jedoch darf die Last die Strombelastbarkeit von 75 °C-Leitern nicht überschreiten.