Sammelschienen werden für die Zusammenlegung mehrerer Kabel verwendet, oder um mehrere Stromkreise zu bedienen. Verzinnte Kupferschienen bieten maximale Leitfähigkeit und Korrosionsschutz. Sammelschiene aus massivem Messing für bis zu 50 A.
Erhältlich für 10- oder 20-Gang
Erhältlich als solide Messing- oder verzinnte solide Messing-Sammelschiene für die sichere Leitung von bis zu 50 A.
Zwei 1/4–20 Messingbolzen mit Sechskantmuttern.
8–32 Klemmschrauben für die Befestigung von Drähten.
Zwei Montagelöcher für Nr.-10-Senkschrauben.
Feuchtigkeitsbeständiger, geformter Fußpunktisolator aus Thermokunststoff.
Gängige Teile der Schraubklemmen für Sammelschienen
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Baureihe: Schraubklemmen für Sammelschienen – Ressourcen
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.