background-waves

Überbrückungsklemmen und Anschlussblocks

Wir bieten das Batterieklemmenzubehör, das Sie benötigen, einschließlich ferngesteuerter Batterieüberbrückungsklemmen und Batterieanschlussblöcke. Mit unseren Überbrückungsklemmen und Überbrückungsbolzen können Sie Batterieanschlüsse innerhalb oder außerhalb eines Fahrzeugs aus der Ferne montieren, was das Aufladen oder Starten einer Batterie erleichtert, die nur schwer oder gefährlich zugänglich ist. Was ist ein Anschlussblock? Unsere Batterieanschlussblock-Produkte werden als elektrische Verbindungspunkte für die Verteilung von Strom oder Erdung verwendet. Diese Anschlussblöcke mit nur einem Bolzen können die Verkabelung und Architekturen vereinfachen und dienen als praktische Stromverteilungspunkte.
  • Farbcodierte Batteriebolzen und Anschlussblocks zur schnellen Identifizierung von Stromquellen
  • Schlagfeste Kunststoffgehäuse
  • Ferngesteuerte Überbrückungsklemmen und Bolzen ermöglichen Batterieanschlüsse an geeigneten Stellen innerhalb oder außerhalb eines Fahrzeugs
  • Anschlussblöcke vereinfachen Verkabelung und Architektur

Überbrückungsklemmen und Anschlussblöcke – Teile

FiltersFilter

Überbrückungsklemmen und Anschlussblöcke – Ressourcen

Informationszentrum für Überbrückungsklemmen und Anschlussblöcke

Anschluss- und Klemmleisten funktionieren in diesen Fahrzeugtypen gut

  • Lkw
  • Straßenfahrzeuge (z. B. Schneepflug, Schaufel, Müll, Kehrmaschinen)
  • Busse und Wohnmobile (z. B. Schul-, Gewerbe-, Verkehrs-, Wohnmobile)
  • Baumaschinen (z. B. Baggerlader, Fertiger, Planierraupen, Verdichter)
  • Landwirtschaft (z. B. Mähdrescher, Mähdrescher, Traktoren)
  • Notfall (z. B. Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei)

ch banner

Littelfuse übernahm Cole Hersee im Jahr 2010, um seinen Kunden ein umfangreicheres Produktportfolio für den Nutzfahrzeugmarkt anbieten zu können. Seit der Gründung von Cole Hersee im Jahr 1924 ist das Unternehmen Pionier und Marktführer in der Entwicklung von hochleistungsfähigen elektrischen Produkten für die Fahrzeugindustrie und hat sich einen Ruf für Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis erworben. Cole Hersee hat an vielen grundlegenden Industriestandards mitgewirkt und ist ein bevorzugter Lieferant von über 2000 zuverlässigen Fahrzeugprodukten und Zubehör.

Die Produkte der Marke Littelfuse Cole Hersee sind als Standardprodukte oder als Sonderanfertigungen erhältlich, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen. Unsere Ingenieure stehen zur Verfügung, um von Grund auf die beste Lösung für Ihre Anwendung zu entwickeln.

Überbrückungsklemmen und Anschlussblocks Support

Häufig gestellte Fragen

Was sind Überbrückungsklemmen und Anschlussblöcke?

Ferngesteuerte Überbrückungsklemmen und Bolzen ermöglichen Batterieanschlüsse an geeigneten Stellen innerhalb oder außerhalb eines Fahrzeugs. Batterieanschlussblöcke werden als elektrische Verbindungspunkte für die Verteilung von Strom oder Erdung verwendet. Anschlussblöcke können die Verkabelung und Architekturen vereinfachen und dienen als praktische Stromverteilungspunkte.

Wie funktionieren Überbrückungsklemmen und Anschlussblöcke?

Die Batteriebolzen von Littelfuse haben Messingkerne, um eine hohe Leitfähigkeit zu gewährleisten, und verfügen über ein schlagfestes Kunststoffgehäuse, das es Ihnen ermöglicht, Strom durch Trennwände oder andere Barrieren zwischen Stromquellen und Zugangspunkten zu leiten. Die Überbrückungsklemmen sind für die Aufnahme von Standard-Überbrückungskabeln gerillt. Anschlussblöcke sind in Durchführungs- und Durchgangsausführung mit verschiedenen Gewinden erhältlich