Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.

Klemmen sind Steckverbinder, die sich an den Enden von Drähten befinden. Sie dienen dazu, einen Draht schnell und sicher mit einem elektrischen Bauteil zu verbinden, um einen Stromkreis zu vervollständigen. Ein Kontakt aus leitfähigem Material, in der Regel Metall, schließt einen Stromkreis, wenn er einen anderen Kontakt berührt.
Kfz-Crimpklemmen werden mit abisoliertem Draht verbunden, indem der Draht in die Drahthülse an der Klemme eingeführt und der Draht und die Klemme zusammen mit einem Crimpwerkzeug zusammengedrückt werden. Die Klemme ermöglicht dann den einfachen Anschluss des Kabels an eine kompatible Komponente, z. B. einen Klemmenblock, einen Sicherungshalter oder einen Stromverteilerblock.