Der C044BG400 IGBT-Gate-Antrieb ist ein Antrieb mit geringem Stromverbrauch und integrierter VCE-Entsättigungserkennung für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Der Antrieb verfügt über eine faseroptische Kommunikationsschnittstelle für Antriebs-, Status- und Schalt-Rückmeldesignale. Ein vollständig überwachter DC/DC-Wandler mit EMI-Filterung, geringer Kopplungskapazität und hohem Teilentladungspegel ist in die Platine integriert. Die Hochspannungskollektorerkennung und die Gate-Schnittstelle sind auf einer separaten Leiterplatte implementiert, um eine enge Kopplung mit dem IGBT zu ermöglichen. Eine Reihe vorkonfigurierter Leiterplatten ist verfügbar, um das Littelfuse-Sortiment an Press-Pack-IGBTs zu ergänzen – weitere Anwendungen auf Anfrage.
Für weitere technische Details wenden Sie sich bitte an den Support .