background-waves

IX3407B

KAPAZITIV ISOLIERTES EINKANAL-GATE | Baureihe: Isolierte Gate-Treiber
Einkanaliger, isolierter Gate-Treiber mit separaten Ausgängen, 7 A Spitzenstrom, 2500 VRMS-Eingangs-Ausgangs-Isolation, schnelle Ein-/Ausschaltzeit, mit UVLO und aktivem Abschaltschutz in SOIC-8 mit breitem Gehäuse
EigentumWert
IC-Gehäusetyp
SOIC-8
Eingaben
IN
Totzeit
Keine Angabe
Spitzenantriebsstrom
7
Ausgabeart
Getrennte Source- und Sink-Pins
Typischer Spitzenantriebsstrom der Quelle
7
Ausgangswiderstand Quelle/Senke (Ω)
0.75 / 0.63
Logik-Konfigurationen​​​​​​​
2,0 V / 0,8
Aktivierungsfunktion​​​​​​​
Keine Angabe
Maximaler Schwellenwert der Unterspannungsabschaltung (V)​​​​​​​
10.5
Ausbreitungsverzögerung tON
154
Anstiegszeit tr
10
Switching Speeds ton/ toff (ns)
10
Fallzeit tf
10
Eingangssteuerstrom (mA)
2.35
Isolationsspannung (VRMS)
2500
  • Aktives Herunterfahren
  • UVLO
  • Getrennte Source- und Sink-Ausgänge
  • 3,1 V bis 17 V Eingangsversorgungsspannungsbereich
  • 13 V bis 35 V Ausgangsversorgungsspannungsbereich
  • 2500 VRMS input to output isolation
  • Optimierte Schaltleistung
  • Unterstützt eine breite Palette von Steuerlogiken
  • Kann eine Vielzahl von MOSFETs/IGBTs und SiC ansteuern
  • Galvanische Trennung
  • Schützt Treiber und Stromversorgungsgerät

IX3407B Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • AC- und bürstenlose DC-Motorantriebe
  • Hochspannungswechselrichter
  • DC/AC-Wechselrichter
  • Induktionserwärmung Resonanz-Anwendungen
  • USV-Systeme
  • Schweißer
  • Solar-Umrichter
  • LLC-Treiber
  • Totempfahl-PFC-Treiber

IX3407B – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IX3407BKAPAZITIV ISOLIERTES EINKANAL-GATE

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.