SiC-MOSFET- und IGBT-Treiber-ICs steuern den Betrieb von Halbleiterschaltern. Die integrierten Schaltkreise, die Littelfuse für diese Zwecke herstellt, treiben speziell Low-Side-Schalter an, die Spannungsstöße zur Erde leiten. Die Treiber werden oft mit Siliziumkarbid-Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate kombiniert, die in Bordladegeräten, Gleichspannungswandlern und Motorsteuerungen zum Einsatz kommen. Einer unserer Treiber-ICs ist AEC-Q100-qualifiziert und eignet sich für den Einsatz in Automobilen und Elektrofahrzeugen.
Erhältlich mit Spitzenspannungswerten von -10 V bis +25 V
Spitzenbetriebsstrom von 9 A
Ausgangs-Senken-Widerstand von 1,5 Ω oder 2,0 Ω
Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
16-polige SOIC-Gehäuse mit freiliegenden Wärmeleitpads
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Akzeptiert TTL- und CMOS-Eingänge
Geteilte Source- und Sink-Ausgänge ermöglichen es Benutzern, das Ein- und Ausschalt-Timing anzupassen
Abgestimmte Anstiegs- und Abfallzeiten minimieren Schaltverluste
Geringe Ausbreitungsverzögerungen sorgen für einen kontinuierlichen Stromfluss
Entsättigungserkennung löst Überspannungsschutz aus
Sanfte Abschaltung verhindert Kommutierungsfehler
Unterspannungsabschaltung verhindert Streuimpulse zwischen Stromkreisen
Thermische Abschaltung schützt Komponenten vor Schäden durch Übertemperaturereignisse
Open-Drain-Fehlererkennung ermöglicht automatische Korrekturen durch Mikrocontroller
Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
SiC MOSFET & IGBT Driver ICs Parts
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
SiC MOSFET & IGBT Driver ICs Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
EV-Ladegeräte und DC-Ladestationen
Leichtindustrie / Motoren, Wechselrichter oder Gleichrichter
PFC-, AC/DC- UND DC/DC-Wandler
Konverter
SiC MOSFET & IGBT Driver ICs Resources
Auswahlleitfaden für integrierte Stromkreise
Hier finden Sie Halbleiterrelais, IGBTs, MOSFETs, Optokoppler, programmierbare Kondensatoren, Gate-Treiber und LED-Treiber, die von IXYS hergestellt und von Littelfuse vertrieben werden.