IX4351NE wurde speziell für die Ansteuerung von SiC-MOSFETs und Hochleistungs-IGBTs entwickelt. Separate 9 A Quell- und Senken-Ausgänge ermöglichen ein maßgeschneidertes Ein- und Ausschalt-Timing bei gleichzeitiger Minimierung der Schaltverluste. Ein interner negativer Ladungsregler bietet eine wählbare negative Gate-Treibervorspannung für verbesserte dV/dt-Immunität und schnelleres Abschalten.
Die Entsättigungserkennungsschaltung erkennt einen Überstromzustand des SiC-MOSFETs und leitet eine sanfte Abschaltung ein, wodurch ein potenziell schädliches dV/dt-Ereignis verhindert wird. Der Logikeingang ist TTL- und CMOS-kompatibel; dieser Eingang muss auch bei negativer Gate-Drive-Vorspannung nicht gepegelt werden. Zu den Schutzfunktionen gehören UVLO und die Erkennung der thermischen Abschaltung. Ein Open-Drain-Ausgang FAULT signalisiert dem Mikrocontroller einen Fehlerzustand.
Der IX4351NEAU ist nach AEC-Q100 Stufe 1 für einen Betriebstemperaturbereich von -40° C bis +125° C ausgelegt und ist in einem thermisch verbesserten 16-poligen schmalen SOIC-Gehäuse erhältlich.
Hier finden Sie Halbleiterrelais, IGBTs, MOSFETs, Optokoppler, programmierbare Kondensatoren, Gate-Treiber und LED-Treiber, die von IXYS hergestellt und von Littelfuse vertrieben werden.