background-waves

IX4352NEAU

9A, SiC MOSFET TREIBER, 16L SOIC, SCHMAL | Baureihe: AEC-Q100-qualifizierte Low-Side-SiC-Treiber
info
EigentumWert
Spitzenantriebsstrom
9
Ausgangswiderstand Quelle/Senke (Ω)
1.17-0.79
Logik-Konfigurationen​​​​​​​
2.3-1
Maximaler Schwellenwert der Unterspannungsabschaltung (V)​​​​​​​
13
IC-Gehäusetyp
Schmales SOIC-16 mit unterem Seitenpolster
Maximaler Kurzschlussstrom (mA)
9
Ausbreitungsverzögerung tON
70
Ausgabeart
Getrennte Source- und Sink-Pins
Ausbreitungsverzögerung tOFF
65
Fallzeit tf
10
Eingaben
IN
Typischer Spitzenantriebsstrom der Quelle
9
Eingangssteuerstrom (mA)
70
Typischer Senken-Spitzenantriebsstrom
9
Anstiegszeit tr
10
  • Interner Ladungspumpenregler für wählbare negative Gate-Treibervorspannung bis hinunter zu -10 V
  • +Betriebsspannungsbereich von 13 V bis +25 V
  • DESAT-Erkennung, UVLO, TSD, Fehlerausgang
  • Thermisch verbessertes schmales SOIC-16-Gehäuse
  • Negativer Spannungs-Gate-Treiber für verbesserte dV/dt-Immunität, macht eine separate negative Versorgung überflüssig
  • Kann jeden SiC-MOSFET oder IGBT ansteuern
  • Schützt Treiber und Stromversorgungsgerät
  • Kein Eingangslogik-Pegelwandler erforderlich

IX4352NEAU Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Video-Türklingel
  • Türklingel-Bypass
  • Gebäudeautomation
  • Internet of Things (IoT)
  • Sicherheit
  • Spannungsgesteuertes Relais

IX4352NEAU – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IX4352NEAU9A, SiC MOSFET TREIBER, 16L SOIC, SCHMAL

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.

IX4352NEAU Video
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

IX4352NEAU Video