background-waves

IX4351NE

Produktstatus| Nicht für neue Modellei

IX4351NE

SiC MOSFET TREIBER 9A 16L SOIC EXP PAD | Baureihe: Low-Side-Treiber mit Ladungspumpe
info

Der IX4351NE wurde speziell für die Ansteuerung von SiC MOSFETs und Hochleistungs-IGBTs entwickelt.​​​​​​​ Separate 9 A Quell- und Senken-Ausgänge ermöglichen ein maßgeschneidertes Ein- und Ausschalt-Timing bei gleichzeitiger Minimierung der Schaltverluste. Ein interner negativer Ladungsregler bietet eine wählbare negative Gate-Treibervorspannung für verbesserte dV/dt-Immunität und schnelleres Abschalten.

Ein Entsättigungserkennungsschaltkreis erkennt einen Überstromzustand des SiC-MOSFETs und leitet eine sanfte Abschaltung ein, wodurch ein potenziell schädliches dV/dt-Ereignis verhindert wird.​​​​​​​ Der Logikeingang ist TTL- und CMOS-kompatibel; dieser Eingang muss auch bei negativer Gate-Drive-Vorspannung nicht gepegelt werden.​​​​​​​ Zu den Schutzfunktionen gehören UVLO und die Erkennung der thermischen Abschaltung.​​​​​​​ Ein Open-Drain-Ausgang FAULT signalisiert dem Mikrocontroller einen Fehlerzustand.

Der IX4351NE ist für einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C ausgelegt und in einem thermisch optimierten SOIC-Gehäuse mit 16 Polen erhältlich.​​​​​​​

EigentumWert
Spitzenantriebsstrom
9
Ausgangswiderstand Quelle/Senke (Ω)
2 / 1.5
Logik-Konfigurationen​​​​​​​
nicht invertiert
Aktivierungsfunktion​​​​​​​
Nein
Maximaler Schwellenwert der Unterspannungsabschaltung (V)​​​​​​​
10
IC-Gehäusetyp
16-Pin-Power-SOIC mit freiliegendem Wärmeleitpad
  • Getrennte 9-A-Peak-Source- und Sink-Ausgänge
  • Betriebsspannungsbereich: -10 V bis +25 V
  • Interner negativer Ladungspumpenregler für wählbare negative Gate-Treibervorspannung​​​​​​​
  • Entsättigungserkennung mit Soft Shutdown Sink-Treiber​​​​​​​
  • TTL- und CMOS-kompatibler Eingang
  • Unterspannungsabschaltung (UVLO)​​​​​​​
  • Thermische Abschaltung
  • Open-Drain-Ausgang FAULT

IX4351NE Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IX4351NESiC MOSFET TREIBER 9A 16L SOIC EXP PAD
IX4351NETRSiC MOSFET TREIBER 9A 16L SOIC EXP PAD TR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.