Der BiMOSFET integriert einen Metalloxid-Silizium-Feldeffekttransistor (MOSFET) und einen isolierten Gate-Bipolartransistor (IGBT) in einem kompakten Halbleiterschalter, der einem RC-IGBT ähnelt und über eine monolithisch integrierte Diode verfügt. Die BiMOSFET-Familie bietet eine große Bandbreite an Sperrspannungen (1700 V bis 3600 V), kann Kollektorströme bis zu 75 A bei 110 °C verarbeiten und ist in verschiedenen Hochspannungsgehäusen erhältlich, sowohl isoliert als auch nicht isoliert. Zusätzlich enthält diese Baureihe eine Multi-Chip-H-Bridge-Option in einem SMPD-Gehäuse.
Hohe Sperrspannung bis zu 3600 V
Niedrige VCE(sat)
Niedrige Gate-Ladung QG
Hoher gepulster Kollektorstrom
Monolithisch integrierte Diode
Positiver Temperatur-Koeffizient
Hohe Leistungsdichten
Niedrige Leitungsverluste
Niedrige Anforderungen an Gate-Treiber
Rückwärtsleitung
Einfache Parallelschaltung
BiMOSFET-Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
BiMOSFET Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Kondensator-Entladekreise
Induktionserhitzung
Radarpulsmodulatoren
Resonanzmodus-Netzgeräte
Laser- und Röntgengeneratoren
Gepulste Hochspannungsstromkreise
Hochspannungstestgeräte
BiMOSFET-Ressourcen
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.