background-waves

IXHH40N150HV

Produktstatus| Aktivi

IXHH40N150HV

Scheibenvaristoren IGBT XPT-Hi Spannung TO-247AD | Baureihe: MOS gategesteuerter Thyristor
MOS-gesteuerte Thyristoren sind für Hochleistungsimpuls- und kapazitive Entladungsanwendungen konzipiert und werden durch eine am Gate-Anschluss (MOS-Struktur) angelegte Spannung eingeschaltet. Kann für eine Dauer von 1 Mikrosekunden Strom bis zu 32 kA führen​​​​​​​
EigentumWert
VDM (V)
1500
ITSM 1μs TC = 25°C (kA)
7.6
ITSM 10μs TC = 25°C (kA)
3.5
VT (V)
7.5
rT (mΩ)
1.2
Qg(on) (nC)
99
tri TC = 25°C (ns)
100
VGK(th) (V)
5
Copack-Diode
Nein

IXHH40N150HV – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXHH40N150HVScheibenvaristoren IGBT XPT-Hi Spannung TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.