background-waves

NPT

Nicht-Punch-Through(NPT)-IGBTs dienen als Halbleiterschalter für Stromkreise, die mit hohen Spannungen umgehen. Typische Anwendungen für diese Bipolartransistoren mit isoliertem Gate sind AC- und DC-Motorantriebe, Stromversorgungen und Pulsgeneratoren für Laser und Röntgengeräte. Littelfuse stellt Standard- (600-1200 V), Hochspannungs- (1600-1700) und sehr Hochspannungs-NPT-IGBTs her. Jedes von ihnen hat eine Kurzschlussfestigkeit von 10 μs, und unsere Hochspannungs-NPT-Geräte können mehrere Schalter, Gleichrichter und Entladungsrelais mit niedrigeren Nennspannungen ersetzen.
  • Typische Sättigungsspannungen von 2,4-4,0 V
  • Erhältlich mit einer breiten Palette typischer Nennströme von 5,5 A bis 150 A
  • Quadratischer Verpolung sicherer Betriebsbereich (RBSOA)
  • Epoxid-Formteile haben die Entflammbarkeitsklasse UL 94 von V-0
  • Spannungsgesteuerte Metalloxid-Halbleiter-Gates
  • Positive Temperaturkoeffizienten machen NPT IGBTs ideal für den parallelen Einsatz
  • Square RBSOA verbessert die induktive Lastklemmung, wodurch NPT-IGBTs harte Schaltvorgänge ohne Unterstützung durch Snubber-Dioden bewältigen können
  • Verfügbar in verschiedenen Paketen: TO-268, TO-247, TO-263 und proprietäres ISOPLUS i4-PakTM
  • Hohe Leistungsdichten

NPT-Teile

FiltersFilter

NPT – Ressourcen