background-waves

IXGP20N100

Produktstatus| Aktivi

IXGP20N100

| Baureihe: niedrige Frequenz
info
Die Punch-Through(PT)-IGBTs von Littelfuse zeichnen sich durch hohe Verstärkung, sehr schnelles Schalten und geringe Leitungsverluste aus. Sie ist optimiert für Anwendungen mit höherer Geschwindigkeit von bis zu 100 kHz in UPS, Offline-Schaltnetzteilen und Induktionskochgeräten. Die G-Serie ist mit oder ohne integrierter superschneller FRED-Diode erhältlich.
EigentumWert
Status
Aktiv
VCES (V)
1000
IC @ 25 °C (A)
40
VCE(sat) (V)
3
tfi (ns)
280
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-220
RthJC [IGBT] (K/W)
0.83
IC @ 90 °C (A)
20
Eaus @ 125 °C (mJ)
3.5

IXGP20N100 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXGP20N100

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.