background-waves

SMPD-Gehäuse-IGBTs

Wenn Sie DC/DC-Wandler oder AC/DC-Wechselrichter benötigen, die perfekt auf Leiterplatten passen und robust genug für die Bestückung auf Leiterplatten sind, wählen Sie SMPD-IGBTs und BiMOSFETs von Littelfuse. Unsere oberflächenmontierbaren Stromversorgungsgeräte zeichnen sich durch geringes Gewicht, hohe Leistungszyklen, hervorragende thermische Leistung und Isolationswerte bis zu 4,5 kV aus. Unsere SMPDs sind mit Reflow-Lötverfahren kompatibel und in verschiedenen Formen und mit verschiedenen Siliziumarten erhältlich, um so viele Anforderungen wie möglich zu erfüllen. Zu den üblichen Anwendungen dieser Halbleiterschalter gehören Antriebe für Elektromotoren, Batterieladegeräte und Induktionsheizungen.

SMPD-Gehäuse-IGBTs – Teile

FiltersFilter

SMPD-Gehäuse-IGBTs – Ressourcen