background-waves

IXYN100N120C3

Produktstatus| Aktivi

IXYN100N120C3

Scheibenvaristoren IGBT XPT-GenX3 SOT-227B (Mini | Baureihe: Planar
info

Hergestellt mit dem hochmodernen GenX3™ IGBT-Prozess und einer Extreme-Light-Punch-Through (XPT™)-Designplattform zeichnen sich diese Geräte durch hohe Strombelastbarkeit, schnelle Schaltfähigkeit, geringe Gesamtenergieverluste und niedrige Stromabfallzeiten aus. Sie verfügen über einen positiven Kollektor-Emitter-Spannungstemperaturkoeffizienten, der es den Konstrukteuren ermöglicht, mehrere Geräte parallel zu betreiben und so einem hohen Strombedarf gerecht zu werden.

Ihre niedrigen Gate-Ladungen tragen auch dazu bei, die Anforderungen an den Gate-Antrieb und die Schaltverluste zu reduzieren. Diese Geräte haben sichere quadratische Verpolungsbetriebsflächen (RBSOA) bis zur Durchbruchspannung – eine notwendige Robustheit in  hart schaltenden Anwendungen ohne Snubber.

Vorteile:

  • Hartschaltfähigkeit
  • Hohe Leistungsdichte
  • Niedrige Anforderungen an den Gate-Antrieb
EigentumWert
Status
Aktiv
Verpackungsart
SOT-227
VCES (V)
1200
IC @ 25 °C (A)
160
VCE(sat) (V)
3.5
tfi (ns)
110
Konfiguration
Einfach
RthJC [IGBT] (K/W)
0.18
Eaus @ 125 °C (mJ)
6.15
IC @ 110 °C (A)
84
  • Optimiert für mittlere und hohe Schaltfrequenzen
  • Square RBSOA
  • Kurzschlussfähigkeit
  • Superschnelle antiparallele Dioden
  • Internationales Standard-Paket

IXYN100N120C3 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterieaufladegeräte
  • E-Bikes
  • Vorschaltgeräte für Leuchten
  • Stromwechsler
  • Blindleistungskompensations(PFC)-Stromkreise
  • Schaltnetzteile
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
  • Schweißgeräte

IXYN100N120C3 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXYN100N120C3Scheibenvaristoren IGBT XPT-GenX3 SOT-227B (Mini

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.