background-waves

IXXK100N75B4H1

Produktstatus| Veralteti

IXXK100N75B4H1

Scheibenvaristoren IGBT XPT-GenX4 TO-264(3) | Baureihe: Trench
info

Diese Geräte wurden mit unserer proprietären XPT™-Dünnwafer-Technologie und dem hochmodernen Trench-IGBT-Prozess der 4. Generation (GenX4™) entwickelt und zeichnen sich durch einen reduzierten Wärmewiderstand, geringe Energieverluste, schnelles Schalten, niedrigen Schwanzstrom und hohe Stromdichten aus. Darüber hinaus weisen sie eine außergewöhnliche Robustheit unter Kurzschlussbedingungen auf – einen 10 µs kurzschlusssicheren Betriebsbereich (SCSOA).

Diese IGBTs haben quadratische verpolungssichere Betriebsbereiche (RBSOA) und sind mit einer Durchbruchspannung von 750 V ideal für stoßdämpfungsfreie Hartschaltanwendungen. Weitere Eigenschaften sind ein positiver Kollektor-Emitter-Spannungstemperaturkoeffizient, der es Entwicklern ermöglicht, mehrere Geräte parallel zu betreiben, um hohen Stromanforderungen und niedrigen Gate-Ladungen gerecht zu werden, was dazu beiträgt, die Anforderungen an den Gate-Antrieb und die Schaltverluste zu reduzieren.

Vorteile:

  • Hartschaltfähigkeiten
  • Hohe Leistungsdichten
  • Temperaturstabilität der Diodenvorwärtsspannung VF
  • Niedrige Anforderungen an den Gate-Antrieb
EigentumWert
Status
Veraltet
VCES (V)
750
IC @ 25 °C (A)
240
VCE(sat) (V)
2.1
tfi (ns)
110
Konfiguration
Copack (FRED)
Verpackungsart
TO-264U
RthJC [IGBT] (K/W)
0.17
Eaus @ 150 °C (mJ)
3
IC @ 110 °C (A)
100
RthJC [Diode] (K/W)
0.2
Durchlassstrom @ 110 °C (A)
120
  • Niedrige Vcesat, niedrige Eon/Eoff
  • Optimiert für mittlere Schaltfrequenzen von 10 kHz bis zu 30 kHz
  • Hohe Stoßstromfestigkeit und Kurzschlussfestigkeit
  • Quadratische verpolungssichere Betriebsbereiche (RBSOA)
  • Positiver Wärmekoeffizient von Vcesat

IXXK100N75B4H1 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Akkuladegeräte
  • Leuchten-Vorschaltgerät
  • Motorantriebe
  • Strom-Wechselrichter
  • Schweißmaschinen

IXXK100N75B4H1 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXXK100N75B4H1Scheibenvaristoren IGBT XPT-GenX4 TO-264(3)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.