background-waves

Digitale Bustreiber-ICs

Innovative integrierte Schaltkreise (ICs) für digitale Bustreiber (ICs) von Littelfuse vereinfachen das Design und verbessern die Leistung von PCs. Durch die optische Isolierung der Komponenten auf dem Chip, unterstützt durch die galvanische Trennung durch Optokoppler, entfällt die Notwendigkeit einer Taktung. Dadurch werden elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörungen reduziert. Darüber hinaus bedeuten weniger Kondensatoren weniger Unordnung auf den Leiterplatten. Unsere digitalen Bustreiber-ICs werden unter anderem zur Signalüberwachung und -steuerung, Power over Ethernet, Logikpegel-Übersetzung und Mikroprozessor-Systemschnittstelle eingesetzt.
  • Betrieb zwischen 2,7 V und 5,5 V
  • Verfügbar mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 5 kBaud, 10 kBaud und 500 kBaud
  • Isolationsspannung von 3,75 kV
  • CSA- und TTU-zertifiziert
  • UL-gelistet
  • Oberflächenmontage und duale Inline-Gehäuse
  • Hohe Impedanz (Hi-Z) während des Ausschaltens, reduziert Spannungsstöße
  • Niedrige Anforderungen an den Antriebsstrom
  • Galvanische Eingangs-Ausgangs-Trennung

Teile für digitale Bustreiber-ICs

FiltersFilter

Ressourcen für digitale Bustreiber-ICs