background-waves

Baureihe: NCD2100: Nichtflüchtiger digitaler programmierbarer Kondensator

Nichtflüchtiger, digital programmierbarer Kondensator
Produktstatus| Aktivi
info

NCD2100: Nichtflüchtiger digitaler programmierbarer Kondensator

Der NCD2100 ist ein EEPROM-basierter digital programmierbarer variabler Kondensator, der eine kapazitive Offset-Trimmung für kapazitätsempfindliche Schaltungen bietet. Das Programmieren des nichtflüchtigen EEPROM-Registerwerts oder das Implementieren von angeforderten Änderungen des Kapazitätswerts werden leicht mithilfe des einfachen seriellen Zweidrahtbusses durchgeführt.

NCD2100 Merkmale:

  • Sehr kleine Gehäuse: 2 mm × 2 mm DFN-Gehäuse und 2,8 mm × 2,9 mm TSOT-Gehäuse
  • Breiter Nennkapazitätsbereich: 6,6 pF bis 37,553 pF
  • Kleinster schaltbarer Kondensator: 0,063 pF
  • Minimale Nennstromaufnahme: IDD = 1 µA
  • Weiter Betriebstemperaturbereich: -40° C bis +85° C​​​​​​​

  • Betriebsfrequenzbereich von 0,2 MHz bis 250 MHz.
  • Unterstützt Shunt-Konfigurationen.
  • Reprogrammierbar über serielle Schnittstelle mit 2 Drähten.​​​​​​​
  • Betriebsfrequenzbereich von 0,2 MHz bis 250 MHz.
  • Unterstützt Shunt-Konfigurationen.
  • Reprogrammierbar über serielle Schnittstelle mit 2 Drähten.​​​​​​​

NCD2100: Nichtflüchtige digital programmierbare Kondensatorbauteile

FiltersFilter

Baureihe: NCD2100: Nichtflüchtige digital programmierbare Kondensator-Ressourcen