background-waves

Fehlerverstärker

In elektrischen Systemen speisen Fehlerverstärker Strom in einen Steuerstromkreis zurück, um die Ausgangsspannung so nah wie möglich an der Auslegungsspezifikation des Stromkreises zu halten. Um seine Aufgabe zu erfüllen, muss ein Fehlerverstärker zunächst die Differenz zwischen dem tatsächlichen Strom und der beabsichtigten Ausgangsspannung erkennen. Diese Erkennungsfunktion übernimmt ein 431-Typ-Shunt-Regler mit 4 Klemmen im Fehlerverstärker von Littelfuse. Ein gepaarter Darlington-Transistor in unserem Fehlerverstärker übernimmt die Aufgabe, Strom in den Steuerkreis zurückzuspeisen. Übliche Anwendungen des Geräts sind LED-Leuchten und DC/DC-Wandler.
  • Betrieb bei 1,3 V bis 12,5 V über den für die Stromkreise vorgesehenen Temperaturen
  • 350 V Durchbruchspannungen für Darlington-Transistoren
  • Typische Genauigkeit von 1,299 V ± 1 %
  • 4-polige SOIC-Gehäuse
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Sehr flache Bauweise
  • Geringe Verlustleistung
  • Niedriger Kollektorstrombedarf
  • Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (MSL 1)

Fehlerverstärker Ressourcen