background-waves

Hochspannungs-Analogschalter-ICs

Integrated Circuits (ICs) für analoge Hochspannungsschalter dienen als Halbleiterrelais und strombegrenzende Geräte. Darüber hinaus bieten sie Überspannungsschutz und ermöglichen es Benutzern, elektronische Komponenten zu sperren. Die Geräte übernehmen am häufigsten Hochfrequenzschaltungen für Ultraschallwandler, Batterieladegeräte und automatische Prüfgeräte. Littelfuse stellt zwei kompakte Analogschalter-ICs her. Unsere Dual-T-Geräte kombinieren zwei Schalter, und unsere Quad-Geräte kombinieren vier Schalter. Beide Konfigurationen verwenden ein monolithisches Silizium-auf-Isolator-Design, um die Schalter galvanisch zu isolieren und einen unabhängigen Betrieb zu ermöglichen.
  • Betrieb bei 3,3 V oder 5 V
  • Erhältlich mit Schaltersperrspannungen von ±320 V oder ±600 V
  • Erhältlich mit Einschaltwiderständen von 14,5 Ω, 29 Ω und 50 Ω
  • Erhältlich mit Schalter-zu-Schalter-Isolationswerten von 60 dB bei 1 kHz und 110 dB bei 5 kHz
  • Schalter, die durch Transistor-Transistor-Logik (TTL) aktiviert werden
  • Thermische Abschaltung zum Schutz vor Fehlerströmen
  • Einschließen von Eingabelatches zum Speichern von Daten
  • Erhältlich mit 20 oder 28 Stiften

Teile für Hochspannungs-Analogschalter-ICs

FiltersFilter

High-Voltage Analog Switch ICs Resources