Industrielle, Outdoor- und Wohn-LED-Beleuchtungssysteme erfordern unterschiedliche Anordnungen von elektronischen Komponenten. Blockdiagramme zeigen, wie Littelfuse

LED-Treiber-ICs

LED-Treiber-ICs steuern die Helligkeit von LED-Lampen und die Stabilität der Bilder auf LED-Displays. Littelfuse stellt zwei Arten dieser spezialisierten integrierten Schaltkreise her. Obwohl sie auf unterschiedliche Gate-Treiber angewiesen sind, bietet jeder einen hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch und niedrigen Stückkosten. Jeder kann auch als Dimmer verwendet werden. Um herauszufinden, welcher IC die beste Lösung für Ihre Anwendung darstellt, lesen Sie unseren Auswahlleitfaden für integrierte Stromkreise.
- Betrieb in weiten Eingangsspannungsbereichen (z. B. 8 V DC bis 550 V DC)
- Einsatz von Blindleistungskompensationstechnologien
- Niedrigprofil-Designs (z. B. 6x1,27 mm Pin-zu-Pin)
- Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
- Kann als Dimmer verwendet werden
- Bietet zusätzlichen Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz
- 8-Pin-Designs vereinfachen das IC-Design, indem jeder Pin einem vorgeschriebenen Ein- oder Ausgang zugewiesen wird
- Wandeln Sie mindestens 90 % der aufgenommenen Leistung in ein Signal um
- Hält Helligkeit und Bilder bei schwachen Überspannungen und Spannungsstößen nachweislich stabil
Teile für LED-Treiber-ICs
Filter
LED-Treiber-ICs Anwendungen

LED-Beleuchtungen
Ressourcen für LED-Treiber-ICs
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.