Lineare Optokoppler verfügen über eine Infrarot-LED, die optisch mit zwei Fotodioden gekoppelt ist. Eine eingangsseitige Rückkopplungs-Photodiode wird verwendet, um ein Steuersignal zu erzeugen, das einen Servomechanismus für den LED-Treiberstrom bereitstellt und so die nichtlinearen Zeit- und Temperatureigenschaften der LED kompensiert. Die ausgangsseitige Fotodiode liefert ein Ausgangssignal, das in Bezug auf den Strom der Servo-LED linear ist. Die Geräte verfügen über eine große Bandbreite, 3750 VRMS Isolation zwischen Eingang und Ausgang und eine ausgezeichnete Servolinearität.
0,01 % Servolinearität
THD -87 dB typisch
Große Bandbreite (>200 kHz)
Kopplung analoger und digitaler Signale
Niedrige Eingangs-zu-Ausgangs-Kapazität
Niedriger Stromverbrauch
Lineare Kopplung von AC- und DC-Signalen durch eine Isolationsbarriere.
Hohe Verstärkungsstabilität
Galvanische Isolation zwischen Eingang und Ausgang
Lineare Kopplung von AC- und DC-Signalen durch eine Isolationsbarriere.
Hohe Verstärkungsstabilität
Galvanische Isolation zwischen Eingang und Ausgang