background-waves

CPC1001N

UNIDIREKTIONALER EINZELTRANSISTOR OPTO TR | Baureihe: Einzel-Optokoppler​​​​​​​
info

Die OptoMOS® Produkte bieten eine optisch isolierte Möglichkeit, Stromkreise zu schalten. Jedes Gehäuse enthält einen oder zwei Fototransistoren, die optisch mit LEDs gekoppelt sind. Shunt-Widerstände können verwendet werden, um den Schwellenstrom einzustellen, der zum Aktivieren der Ausgangsschaltung erforderlich ist.

Der LDA enthält Sensoren, die entweder AC- oder DC-Eingangsschaltkreise und Einzeltransistor- oder Darlington-Transistor-Ausgänge erlauben. Einzel- und Doppel-Optokoppler sind ideal für Telekommunikations-, Industriesteuerungs- und Instrumentenstromkreise geeignet, bei denen die elektrische Isolierung der Steuerschaltung unerlässlich ist.

EigentumWert
Mindest-Durchbruchspannung BVCEO (V)
30
Typisches Stromübertragungsverhältnis (%)​​​​​​​
330
Max. Sättigungsspannung (V)
0.3
Eingangssteuerstrom (mA)
0.2
Eingangs-Charakteristik
unidirektional
Isolationsspannung (VRMS)
1500
IC-Gehäusetyp
4-Pin-SOP
  • AC- und DC-Eingangsversionen
  • Maschinell bestückbar und wellenlötbar

CPC1001N Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Telekom-Vermittlung
  • Tip/Ring-Schaltkreise
  • Modemschaltung (Laptops, Notebooks, PDAs)
  • Schleifenerkennung
  • Ring-Bewegungserkennung
  • Strommessung

CPC1001N – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CPC1001NUNIDIREKTIONALER EINZELTRANSISTOR OPTORoHS8/25/2019Pb-Free8/25/2020Ja8/25/2021
CPC1001NTRUNIDIREKTIONALER EINZELTRANSISTOR OPTO TR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.