background-waves

Baureihe: Central Office Line Card Access Switches (LCAS)

Central Office Line Card Access Switch IC (LCAS)
Produktstatus| Aktivi
info

Der CPC7695 ist unsere dritte Generation von Line Card Access Switches (LCAS).​​​​​​​ Dieser monolithische 10-polige Linecard-Zugangsschalter ist in 20-poligen und 28-poligen SOIC-Gehäusen erhältlich.​​​​​​​ Es bietet die notwendigen Funktionen, um drei elektromechanische 2-Form-C-Relais auf analogen Leitungskarten oder kombinierten Sprach- und Datenleitungskarten zu ersetzen, wie sie in Zentralstellen-, Zugangs- und PBX-Anlagen zu finden sind. Die Geräte enthalten Halbleiterschalter für Spitzen- und Ringleitungsunterbrechung, Ruftoninjektion und Testzugang.​​​​​​​ Der CPC7695 benötigt nur eine +5-V-Versorgung und bietet eine stabile Anlaufkonditionierung während des Systemhochlaufs und für den Hot-Plug-Einschub.​​​​​​​ Sobald die Eingänge aktiv sind, reagieren sie auf traditionelle TTL-Logikpegel, so dass der CPC7695 mit 3,3-V-Logik verwendet werden kann.​​​​​​​

  • Tip/Ring-Schalter und Testfunktionen in einem einzigen Gehäuse integriert.
  • Zuverlässigkeit von Halbleitern​​​​​​​
  • Ermöglicht Line-Cards mit hoher Dichte.​​​​​​​
  • Tip/Ring-Schalter und Testfunktionen in einem einzigen Gehäuse integriert.
  • Zuverlässigkeit von Halbleitern​​​​​​​
  • Ermöglicht Line-Cards mit hoher Dichte.​​​​​​​

Teile von Central Office Line Card Access Switches (LCAS)

FiltersFilter