Die CPC5602- und CPC5603-Geräte sind N-Kanal-Feldeffekttransistoren (FET) im Verarmungsmodus, die unseren proprietären vertikalen DMOS-Prozess der dritten Generation verwenden, der Weltklasse-Hochspannungs-MOSFET-Leistung auf wirtschaftliche Weise in einem Silizium-Gate-Prozess realisiert.
Beide Bauteile haben einen typischen On-Widerstand von 8 Ohm, eine Drain-Source-Spannung von 350 V oder 415 V und sind in SOT-223-Gehäusen verfügbar.
Die Hauptanwendung für die CPC5602/CPC5603-Geräte ist ein linearer Regler/Hakenschalter für die LITELINKTM-Familie der Data Access Arrangements (DAA)-Geräte CPC5620A, CPC5621A und CPC5622A.
Ausgelegt für die Verwendung mit dem LITELINK-Telefonleitungs-Schnittstellen-IC™.
-2 V bis -3,6 V Gate-Source-Schwellenspannungsbereich.
Hohe Durchbruchspannung
Ausgelegt für die Verwendung mit dem LITELINK-Telefonleitungs-Schnittstellen-IC™.
-2 V bis -3,6 V Gate-Source-Schwellenspannungsbereich.