background-waves

Spannungsüberwachungs-ICs

Spannungsüberwachungs-ICs ermöglichen viele Funktionen von VOIP- und IP-PBX-Telefonsystemen, einschließlich Erkennung der verwendeten Leitung, Anrufer-ID und nicht wahrnehmbare Sprachaufzeichnung. Die integrierten Schaltkreise verwenden einen hochohmigen Widerstandsteiler, um Unterschiede zwischen der Gleichtaktspannung und anderen Eingangsströmen zu erkennen. Ströme mit unterschiedlichen Spannungen werden zu den Schaltern geleitet, während der IC eine skalierte Darstellung der Spannungen der Telefonleitung erstellt und Polaritätsinformationen ausgibt. Der IC tut dies, während er praktisch kein Rauschen im gesamten Schaltkreis erzeugt.
  • Arbeitet mit 3 V DC bis 5 V DC
  • Gleichtaktunterdrückungsverhältnis > 55 dB
  • Hohe differentielle Eingangsimpedanz und sehr niedrige Gleichtakt-Eingangsimpedanz
  • Integrierter 8-poliger integrierter Schaltkreis mit kleinem Umriss
  • Verstärker mit fester Verstärkung
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Weltweite Telefonnetzkompatibilität​​​​​​​
  • Unterstützt Anwendungen ohne Telefonie, wie z. B. Instrumentierung und industrielle Steuerungen
  • Erhältlich mit differentiellem oder asymmetrischem linearem Ausgang
  • Transistor-Transistor- und komplementäre Metalloxid-Halbleiter-(CMOS)-Logikpegel-Ausgänge

Teile von Spannungsüberwachungs-ICs

FiltersFilter

Voltage-Monitoring ICs Resources