Elektrofahrzeuge, von Personen-Elektrofahrzeugen bis hin zu batteriebetriebenen Gabelstaplern, benötigen effiziente Halbleiterschalter, die starken Vibrationen und schwierigen Betriebsbedingungen standhalten. Littelfuse erfüllt diese Nachfrage durch die Herstellung von MOSFETs für die Auto. Diese AEC-Q-qualifizierten und Avalanche-bewerteten Geräte können als Gleichrichter und DC/DC-Wandler in elektrischen Systemen von Autos eingesetzt werden. Sie können auch in Audioverstärkern, Motorsteuerungen und Telekommunikationssystemen eingesetzt werden. Jeder MOSFET zeichnet sich durch einen niedrigen Durchlasswiderstand, eine niedrige Gate-Ladung und eine hohe dv/dt-Robustheit aus.
Für die Automobilindustrie qualifizierte Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Für die Automobilindustrie qualifizierte Ressourcen
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.