N-Kanal-Sperr-MOSFETs bieten zuverlässige Schalt- und Stromregelungslösungen für Always-on-Stromkreise, wie z. B. für Notfall- und Einbruchmelder. Diese Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren arbeiten wie gewohnt auf Halbleiterschaltern. Im Gegensatz zu anderen MOSFETs benötigen sie keine Anlaufspannung zum Öffnen. Wie andere MOSFETs lassen sie sich leicht auf Leiterplatten montieren.
Nennstrom 1 kV Gleichstrom
Normalerweise eingeschaltet
Verfügbar mit Sperrspannungen von 100 V Gleichstrom bis 1700 V Gleichstrom
Niederohmig im eingeschalteten Zustand (z. B. 1,4 Ω, 10 Ω)
Epoxidgehäuse mit UL 94 Brandschutzklasse V-0
Keine Einschaltspannung am Gate-Anschluss erforderlich
Hohe Leistungsdichten
Geringe Verlustleistung in Always-on-Stromkreisen gewährleisten
Auswahlleitfaden für Leistungshalbleiter und Steuerungs-ICs
Sehen Sie sich unser umfassendes Portfolio an Leistungshalbleiter- und integrierten Schaltkreistechnologien in branchenüblichen und innovativen Gehäusen an.