background-waves

IXFK20N120P

DiscMosfetN-CH HiPerFET-Polar TO-264(3) | Baureihe: Polar
info
Polar™ HiPerFETs (IXF..) kombinieren die Stärken der Polar Standard-Produktreihe mit einer schnelleren Körperdiode, deren Sperrverzögerungszeit (TRR) reduziert wird, um sie für die Motorsteuerung von Phasenschieberbrücken und für unterbrechungsfreie Stromversorgungsanwendungen (USV) geeignet zu machen. Diese HiPerFETs-Produktreihe verfügt über die niedrigste RDS(on),
niedrige RthJC, niedrige Qg und verbesserte DV/DT-Fähigkeit.

Vorteile:

  • Einfache Montage
  • Platzeinsparung
EigentumWert
VDSS (V)
1200
RDS(ON), max bei 25 °C (Ω)
0.57
ID, cont @ 25 °C (A)
20
Gate-Ladung (nC)
193
RthJC (K/W)
0.16
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-264
CISS (pF)
11100
PD (W)
780
trr,max (ns)
300
  • Internationale Standard-Packages
  • Dynamische dv/dt-Bewertung
  • Avalanche-bewertet
  • Schneller intrinsischer Gleichrichter
  • Niedrige Q-, G- undR-Werte DS(on)
  • Niedrige Abfluss-zu-Lasche-Kapazität
  • Geringe Gehäueinduktivität

IXFK20N120P Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Schalt- und Resonanzmodus-Netzgeräte
  • Gleichspannungswandler
  • Akkuladegeräte
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Antriebe von Wechselstrommotoren
  • Hochgeschwindigkeits-Stromschaltanwendungen

IXFK20N120P – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXFK20N120PDiscMosfetN-CH HiPerFET-Polar TO-264(3)

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.