background-waves

IXFH30N50Q3

DiscMSFT NChHiPerFET-Q3 Klasse TO-247AD | Baureihe: Klasse Q3
info

Die Leistungs-MOSFETs der Q3-Klasse bieten dem Endverbraucher eine breite Palette von Geräten, die eine außergewöhnliche Leistungsschaltleistung, hervorragende thermische Eigenschaften, verbesserte Strapazierfähigkeit und hohe Energieeffizienz aufweisen. Die Q3-Klasse ist mit Drain-to-Source-Spannungen von 200 V bis 1000 V und Stromabflusswerten von 10 A bis 100 A erhältlich. Sie zeichnet sich durch eine optimierte Kombination aus niedrigem Einschaltwiderstand (Rdson) und Gate-Ladung (Qg) aus, was zu einer erheblichen Reduzierung der Leitungs- und Schaltverluste des Gerätes führt.

Die Leistungsschaltfähigkeiten und die Robustheit des Geräts werden durch den Einsatz unseres bewährten HiPerFETTM-Prozesses weiter verbessert. Dadurch entsteht ein Gerät mit einem schnellen intrinsischen Gleichrichter, das für eine niedrige Sperrverzögerungsladung (Qrr) sorgt und gleichzeitig die kommutierenden dV/dt-Bewertungen (bis zu 50 V/ns) des Geräts verbessert.

Vorteile:

  • Einfache Montage
  • Hohe Leistungsdichte
  • Platzeinsparungen
EigentumWert
Status
Aktiv
VDSS (V)
500
RDS(ON), max bei 25 °C (Ω)
0.2
ID, cont @ 25 °C (A)
30
Gate-Ladung (nC)
62
RthJC (K/W)
0.18
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-247
CISS (pF)
3200
PD (W)
690
trr,max (ns)
250
  • Niedrige Rdson pro Siliziumbereich
  • Niedrige Qg und Qgd
  • Ausgezeichnete dV/dt-Leistung
  • Hochgeschwindigkeitsumschaltung
  • Schneller intrinsischer Gleichrichter
  • Niedriger intrinsischer Gate-Widerstand
  • Hohe Avalanche-Fähigkeit
  • Hervorragende Wärmeleistung

IXFH30N50Q3 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Blindleistungskompensation
  • Batterieaufladegeräte
  • Schalt- und Resonanzmodus-Netzgeräte
  • Server- und Telekom-Stromsysteme
  • Lichtbogenschweißen
  • Plasmaschneiden
  • Induktionserhitzer
  • Solargenerierungssysteme
  • Motorsteuerungen

IXFH30N50Q3 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXFH30N50Q3DiscMSFT NChHiPerFET-Q3 Klasse TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.