background-waves

IXTH110N10L2

Produktstatus| Aktivi

IXTH110N10L2

Scheibenvaristoren Mosfet N-CH Linear L2 TO-247AD | Baureihe: L2
info

Diese einzigartigen Geräte wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Leistungs-MOSFETs in ihren aktuellen Sättigungsbereichen eingesetzt werden müssen. Sie zeichnen sich durch niedrige thermische Widerstände, hohe Leistungsdichte und erweiterte sichere Durchlass-Vorarbeitsbereiche (Forward Bias Safe Operating Areas, FBSOA) aus.

Wenn Leistungs-MOSFETs im linearen Betrieb eingesetzt werden, müssen sie im Gegensatz zu ihren konventionellen Schaltmodi aufgrund des gleichzeitigen Auftretens hoher Drainspannungen und -ströme wesentlich höhere thermische und elektrische Belastungen aushalten; diese extremen Belastungen können zum Ausfall dieser Geräte führen. Die LinearL2™ Leistungs-MOSFETs von Littelfuse wurden entwickelt, um diese Art von Geräteausfällen zu beheben – die FBSOAs werden "erweitert", wenn die positive Rückkopplung der elektrothermischen Instabilität unterdrückt wird, was zu größeren "Betriebsfenstern" führt. Die FBSOA haben eine Garantie bei 75°C.

EigentumWert
Status
Aktiv
VDSS (V)
100
RDS(ON), max bei 25 °C (Ω)
0.018
ID, cont @ 25 °C (A)
110
Gate-Ladung (nC)
260
RthJC (K/W)
0.21
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-247
CISS (pF)
10500
trr,typ (ns)
230
PD (W)
600
  • Entwickelt für den linearen Betrieb
  • Garantierte FBSOA bei 75°C
  • RDS(on) mit niedrigem Widerstand
  • Avalanche-bewertet
  • Internationale Standard-Packages
  • UL 94 V-0 entflammbarkeitszertifiziert (Epoxidharz)

IXTH110N10L2 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • E-Sicherungen und Hot-Swap-Stromkreise
  • Batterie-Management
  • Stromregler
  • Lineare Verstärker
  • Lüfterregler
  • Programmierbare Lasten
  • Soft-Start-Regelung

IXTH110N10L2 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXTH110N10L2Scheibenvaristoren Mosfet N-CH Linear L2 TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.