background-waves

N-Kanal Standard

Standard N-Kanal MOSFETs dienen als hocheffiziente Halbleiterschalter in Hochspannungssystemen. Diese Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren wurden speziell für harte Schaltvorgänge entwickelt und eignen sich auch gut für Resonanzmodusanwendungen. N-Kanal-MOSFETs werden häufig als DC-DC-Wandler, Elektromotorsteuerungen und Pulsgeneratoren für Laser- oder Röntgengeräte verwendet.
  • Verfügbar mit Nennspannungen von 600 VDSS bis 4.5 kVDSS
  • Erhältlich mit einer großen Auswahl von Widerstandswerten im eingeschalteten Zustand, von 9 mΩ bis 625 Ω
  • Gate-Ladeanforderungen so niedrig wie 7,8 nC
  • Widerstandsschaltzeiten in der Regel unter 50 ns
  • Hohe Leistungsdichten
  • Niedrige Gate-Ladungen ermöglichen sanftes Schalten bei hohen Frequenzen
  • JEDEC TO-Pakete
  • Bestens geeignet für die Parallelschaltung

N-Kanal-Standardteile

FiltersFilter

N-Channel Standard Resources