Diese Geräte sind mit Abfluss-zu-Quelle-Spannungswerten von 40 V bis 170 V erhältlich und bieten hohe Stromfähigkeiten von bis zu 600 Ampere (Tc=@25oC). Die kombinierten hohen Stromstärken dieser Geräte und die verfügbaren kompakten Gehäuseoptionen bieten den Konstrukteuren die Möglichkeit, mehr Leistung auf kleinerem Raum zu steuern. Darüber hinaus ermöglichen diese Vorrichtungen die Gerätekonsolidierung durch die Reduzierung oder Eliminierung mehrerer paralleler MOSFET-Geräte mit niedrigerem Nennstrom in Hochleistungs-Schaltanwendungen. Der daraus resultierende Effekt ist eine Reduzierung der Teileanzahl sowie der Anzahl der erforderlichen Antriebskomponenten, was die Einfachheit, Zuverlässigkeit und Kosten des Gesamtsystems verbessert.
Vorteile:
Eliminiert mehrere parallele MOSFET-Geräte mit niedrigerem Nennstrom
Möglichkeit, mehr Leistung auf kleinerem Raum zu steuern
Verbessert Zuverlässigkeit und Kosten des Gesamtsystems
Hohe Strombelastbarkeit (bis zu 600 A)
Niedriger RDS(ON) und Gate-Ladung (Qg)
Mit Littelfuse HiPerFETTM-Technologie für schnelle Leistungsschaltleistung