background-waves

N-Kanal Ultra Junction

Ultra Junction N-Kanal-MOSFETs weisen den niedrigsten Durchlasswiderstand aller Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren auf. Die Halbleiterschalter bieten außerdem einen höheren Wirkungsgrad, einen geringeren Bedarf an Snubber-Dioden und ein geringeres Risiko für Kommutierungsfehler durch den Einbau schneller Dioden. Zu den Anwendungen für Ultra Junction N-Kanal-MOSFETs gehören DC/DC-Wandler, Elektrostapler, Motorantriebe, Onboard-Batterieladegeräte, Blindleistungskompensationsschaltungen und Telekommunikationsgeräte, die für Hochgeschwindigkeits- und Hartschaltungen optimiert sind.
  • Erhältlich mit einer Vielzahl von Abfluss-zu-Quelle-Spannungswerten von 135 VDSS bis 1 kVDSS
  • Extrem niedriger Durchlasswiderstand (z. B. 2,5 mΩ bis 21 mΩ)
  • Erhältlich mit einem extrem breiten Spektrum an typischen Drainstromwerten (ID25), von 2 A bis 200 A
  • Gate-Ladeanforderungen von nur 7 nC
  • Hohe Leistungsdichten
  • Niedrige Gate-Ladungen sorgen für einen höheren Wirkungsgrad bei geringerer Strombelastung
  • Weiche Wiederherstellung reduziert elektromagnetische Störungen
  • Geeignet für Parallelschaltung
  • Internationale Standardgehäuse mit niedriger Induktivität

N-Kanal-Ultra-Junction-Teile

FiltersFilter

N-Kanal Ultra Junction Ressourcen