background-waves

IXFY30N25X3

DiscMSFT NChUltrJnctn X3Klasse TO-252D | Baureihe: X3 Class
info

Diese Ultra-Junction-MOSFETS, entwickelt unter Benutzung eines Ladungs-Ausgleich-Prinzips (Charge Compensation Principle) liefern die besten Figure of Merit ihrer Klasse (Widerstand -Times-Gate-Ladungs-Leistung), die in den niedrigsten Verlusten bei den Leiterbahnen und beim Umschalten resultieren. Sie bieten den niedrigsten Durchlasswiderstand der Branche.

Mit der niedrigen Sperrverzögerungsladung (reverse recovery charge) und Zeit, sind die Body-Dioden in der Lage sämtliche verbleibende Energie mittels Hochgeschwindigkeits-Switching zu entfernen, um damit Geräte-Versagen zu vermeiden und eine hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Darüber hinaus sind diese neuen Geräte avalanchefähig und weisen außerdem bessere dv/dt Leistungen auf. Sie widerstehen Geräteversagen, das durch Spannungsspitzen und zufälliges Anstellen von parasitären Bipolartransistoren, die sich in der MOSFET-Struktur befinden, verursacht wird. Deshalb benötigen diese robusten Geräte weniger Snubber und können sowohl bei harter als auch weicher Schaltleistung eingesetzt werden.

EigentumWert
VDSS (V)
250
RDS(ON), max bei 25 °C (Ω)
0.06
ID, cont @ 25 °C (A)
30
Gate-Ladung (nC)
21
RthJC (K/W)
0.73
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-252
CISS (pF)
1450
trr,typ (ns)
82
PD (W)
170
  • Niedrigster Durchlasswiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg
  • Schnelle, weiche Recovery-Body-Diode
  • dv/dt-Robustheit
  • Erhöhte Avalanche-Fähigkeit
  • Internationale Standard-Packages

IXFY30N25X3 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Batterielader für kleine, elektrische Fahrzeuge
  • Synchrongleichrichtung in der Umschaltung von Stromversorgungen
  • Motorsteuerungen
  • Gleichspannungswandler
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
  • Elektro-Gabelstapler
  • Audioverstärker
  • Telekom-Systeme

IXFY30N25X3 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXFY30N25X3DiscMSFT NChUltrJnctn X3Klasse TO-252D

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.