background-waves

P-Kanal

P-Kanal-MOSFETs eignen sich ideal als Halbleiterschalter, um die Spannung herunterzusetzen oder Lasten mit Masse zu verbinden. In der Sprache der Schaltkreisentwickler sind diese Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren gute Abwärtswandler und High-Side-Schalter. P-Kanal-MOSFETs können auch mit N-Kanal-MOSFETs gepaart werden, um eine vollständige Handhabung von positiv geladenen Löchern und negativ geladenen Elektronen für Anwendungen zu gewährleisten, die Totempfähl-Ausgänge erfordern. Zu den P-Kanal-MOSFETs von Littelfuse gehören PolarTM-Geräte mit sehr niedrigem Durchlasswiderstand und Trench-Gate-Geräte, die sich gut für Auto-Anwendungen eignen.
  • Erhältlich mit Drain-to-Source-Spannungen von -50 VDSS bis -600 VDSS
  • Erhältlich mit einem 0-n-Zustandswiderstand von 8 m Ω bis 1,2 Ω
  • Erhältlich mit Gate-Ladeanforderungen von 39 nC bis 740 nC
  • Avalanche-bewertet
  • Hohe Leistungsdichten
  • Niedrige Durchlasswiderstände mit positiven Temperaturkoeffizienten machen P-Kanal-MOSFETs einfach parallel
  • Niedrige Gate-Ladungen vereinfachen die Anforderungen des Fahrers
  • JEDEC TO-Standardgehäuse
  • Erhältlich als Schraub- und Oberflächenmontage

P-Kanal-Teile

FiltersFilter

P-Kanal-Ressourcen

P-Kanal Produkte im Blickpunkt