background-waves

IXTA10P50P

Scheibenvaristoren Mosfet P-Kanal-Polar TO-263D2 | Baureihe: Polar
info

Polar™ P-Kanal-MOSFETS werden mit unserer Polar-Technologieplattform hergestellt, die den Durchlasswiderstand (RDSon) um 30 % und die Gate-Ladung (Qg) um 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Gegenstücken deutlich reduziert, was zu einem geringeren Leitungsverlust und einer hervorragenden Schaltleistung führt. Sie sind dynamisch dv/dt- und Avalanche-bewertet, was sie extrem robust in schwierigen Betriebsumgebungen macht, und können durch einen Durchlasswiderstand mit positivem Temperaturkoeffizienten problemlos parallel geschaltet werden.

Diese MOSFETs sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, mit erstklassiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen. Zu den Anwendungen gehören Gegentaktverstärker, Abwärtswandler, DC-Chopper, Leistungshalbleiterrelais, CMOS-Hochleistungsverstärker, Hochstromregler und High-Side-Schaltungen in Automobil- und Prüfausrüstungen. Die überlegene Robustheit der Polar P-Kanal-Power-MOSFETs macht sie auch zu geeigneten Geräten für Motorsteuerungen und Leistungstrennschalter oder Power-SSR für Energiesparanwendungen.

Vorteile:

  • Niedrige Gate-Ladung führt zu einfachen Antriebsanforderungen
  • Hohe Leistungsdichte
  • Einfach zu parallelisieren
  • Schnelle Schaltung
EigentumWert
Status
Aktiv
VDSS (V)
-500
RDS(ON), max bei 25 °C (Ω)
1
ID, cont @ 25 °C (A)
-10
Gate-Ladung (nC)
50
RthJC (K/W)
0.42
Konfiguration
Einfach
Verpackungsart
TO-263
CISS (pF)
2840
trr,typ (ns)
414
PD (W)
300
  • Schnelle intrinsische Diode
  • Robuster PolarP™-Prozess
  • Avalanche-bewertet
  • Geringe Package-induktivität
  • Dynamisch dv/dt-bewertet

IXTA10P50P Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • High-Side-Schaltung
  • Gegentaktverstärker
  • DC-DC- und DC-AC-Wandler
  • Automatische Prüfeinrichtung
  • Batterieladegerät-Anwendungen
  • Stromregler

IXTA10P50P – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
IXTA10P50PScheibenvaristoren Mosfet P-Kanal-Polar TO-263D2

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.